Vannes pour chauffage et refroidissement
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
Les vannes VF 2 et VF 3 fournissent une solution rentable et de qualité pour la plupart des applications CVC. Les vannes sont conçues pour être combines avec les moteurs suivants :
- DN 15-50 avec les actionneurs AMV(E) 335, AMV(E) 435 ou AMV(E) 438 SU. Avec les actionneurs AMV(E) 25 (SU/SD) ou AMV(E) 35 (avec adaptateur 065Z0311);
- DN 65, 80 avec les actionneurs AMV(E) 335 ou AMV(E) 435. Avec l'actionneur AMV(E) 56 (avec adaptateur 065Z0312);
- DN 100 avec les actionneurs AMV(E) 55/56 ou AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 avec les actionneurs AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x ou AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 avec les actionneurs AME 685 ou AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
Les vannes VGU et VGUF sont des vannes 2 voies normalement fermées (NC) à clapet équilibré, conçues pour être combinées avec :
- des têtes thermostatiques AVT ;
-des actionneurs électriques AMV(E) 20/ AMV(E) 30 ;
- des actionneurs électriques AMV(E) 23/ AMV(E) 33 avec fonction de retour par ressort.
En combinaison avec les têtes thermostatiques AVT et les actionneurs électriques AMV(E), les vannes peuvent être utilisées principalement sur les systèmes de refroidissement.
VL 2 / VL 3
Les vannes VL 2 et VL 3 fournissent une solution rentable et de qualité pour la plupart des applications hydrauliques et réfrigérantes.
Les vannes sont conçues pour être combinées avec les actionneurs suivants :
- DN 15-50 avec les actionneurs AMV(E) 435 ou AMV(E) 438 SU. Avec les actionneurs AMV(E) 25 (SU/SD) ou AMV(E) 35 (avec adaptateur 065Z0311).
- DN 65-80 avec les actionneurs AMV(E) 435. Avec l'actionneur AMV(E) 56 (avec adaptateur 065Z0312).
- DN 100 avec les actionneurs AMV(E) 55 or AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD ou AMV(E) 659 SD.
Des associations avec d’autres actionneurs peuvent être consultées dans la section Accessoires.
VMV
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control.
It can be combined with:
• AMV(E) 10, 13 electrical actuator
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator
• ABV thermohydraulic actuator (NC version only for DN15 and DN20).
• VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK
VRB 2 / VRB 3
Les vannes VRB fournissent une solution rentable et de qualité pour la plupart des applications hydrauliques et réfrigérantes.
Les vannes sont conçues pour être combinées avec les moteurs suivants:- AMV(E) 335, AMV(E) 435 ou AMV(E) 438 SU.
- AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (avec adaptateur 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
Les vannes VRG fournissent une solution rentable et de qualité pour la plupart des applications hydrauliques et réfrigérantes.
Les vannes sont conçues pour être combinées avec les actionneurs suivants :
- AMV(E) 435 ou AMV(E) 438 SU.
- AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (avec adaptateur 065Z0311).
Les associations possibles sont présentées à la section “Dimension”.