Danfoss logo
VGU / VGUF-product-category

VGU / VGUF

Les vannes VGU et VGUF sont des vannes 2 voies normalement fermées (NC) à clapet équilibré, conçues pour être combinées avec :
- des têtes thermostatiques AVT ;
-des actionneurs électriques AMV(E) 20/ AMV(E) 30 ;
- des actionneurs électriques AMV(E) 23/ AMV(E) 33 avec fonction de retour par ressort.
​​​​​​​
En combinaison avec les têtes thermostatiques AVT et les actionneurs électriques AMV(E), les vannes peuvent être utilisées principalement sur les systèmes de refroidissement.

Features and benefits

  • Performances fiables grâce à la compatibilité des actionneurs AVT et AMV(E).
  • Installation flexible avec plusieurs tailles et options de connexion.
  • Construction durable utilisant des matériaux résistants à la corrosion pour une longue durée de vie.