Danfoss logo
VF 2 / VF 3-product-category

VF 2 / VF 3

Les vannes VF 2 et VF 3 fournissent une solution rentable et de qualité pour la plupart des applications CVC. Les vannes sont conçues pour être combines avec les moteurs suivants :

  • DN 15-50 avec les actionneurs AMV(E) 335, AMV(E) 435 ou AMV(E) 438 SU. Avec les actionneurs AMV(E) 25 (SU/SD) ou AMV(E) 35 (avec adaptateur 065Z0311);
  • DN 65, 80 avec les actionneurs AMV(E) 335 ou AMV(E) 435. Avec l'actionneur AMV(E) 56 (avec adaptateur 065Z0312);
  • DN 100 avec les actionneurs AMV(E) 55/56 ou AMV(E) 65x;
  • DN 125, 150 avec les actionneurs AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x ou AMV(E) 85/86;
  • DN 200-300 avec les actionneurs AME 685 ou AME 855.

Les associations possibles sont présentées à la section « Dimensions ».

Features and benefits

  • Conception à portée souple DN15-80, 200-300
  • Raccord mécanique par clipsage avec AMV(E) 335, AMV(E) 435
  • Vanne à 2 et 3 voies dédiée
  • Adaptation aux applications de répartition (3 voies)