Danfoss logo
VL 2 / VL 3-product-category

VL 2 / VL 3

Les vannes VL 2 et VL 3 fournissent une solution rentable et de qualité pour la plupart des applications hydrauliques et réfrigérantes.

Les vannes sont conçues pour être combinées avec les actionneurs suivants :
    - DN 15-50 avec les actionneurs AMV(E) 435 ou AMV(E) 438 SU. Avec les actionneurs AMV(E) 25 (SU/SD) ou AMV(E) 35 (avec adaptateur 065Z0311).
    - DN 65-80 avec les actionneurs AMV(E) 435. Avec l'actionneur AMV(E) 56 (avec adaptateur 065Z0312).
    - DN 100 avec les actionneurs AMV(E) 55 or AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD ou AMV(E) 659 SD.

Des associations avec d’autres actionneurs peuvent être consultées dans la section Accessoires.

Features and benefits

  • Etanchéité à la bulle DN 15-80
  • Connexion mécanique par clipsage avec AMV(E) 435
  • Vanne 2 et 3 voies
  • Adaptée aux applications de répartition (3 voies)