Danfoss logo
VRB 2 / VRB 3-product-category

VRB 2 / VRB 3

Les vannes VRB fournissent une solution rentable et de qualité pour la plupart des applications hydrauliques et réfrigérantes.

Les vannes sont conçues pour être combinées avec les moteurs suivants:

  • AMV(E) 335, AMV(E) 435 ou AMV(E) 438 SU.
  • AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (avec adaptateur 065Z0311).

Les associations possibles sont présentées à la section «Dimensions».
​​​​​​​

Features and benefits

  • Étanchéité à la bulle
  • Raccord mécanique par clipsage avec AMV(E) 335, AMV(E) 435
  • Vanne à 2 et 3 voies dédiée
  • Adaptée aux applications de répartition (3 voies)