230V Room thermostats
Product types shown: 6

BasicPlus2
Les thermostats d'ambiance Danfoss BasicPlus2 sont conçus pour un contrôle précis de la température ambiante dans les systèmes de chauffage au sol à eau. En maintenant la température selon les préférences de l'utilisateur, ils garantissent un confort thermique optimal tout en permettant des économies d'énergie significatives. Disponibles en versions à cadran, à affichage et à affichage programmable, ces thermostats allient simplicité d'utilisation et fonctionnalités avancées pour protéger les sols, prévenir les dégâts dus au gel et optimiser le rendement du chauffage.

Danfoss Icon™ à cadran tactileThermostats d’ambiance, 230 V
Danfoss Icon™ est une gamme de thermostats d’ambiance encastrés ou en saillie pour applica-tions de plancher chauffant hydraulique.
Le thermostat à cadran tactile Danfoss Icon™ fonc-tionne sur secteur et peut être utilisé comme ther-mostat autonome ou en association avec le cen-trale de raccordement.
Le thermostat utilise une sortie relais et permet de contrôler jusqu’à 5 têtes électrothermiques.
L’utilisateur peut définir la température ambiante souhaitée à l’aide du cadran, dans une plage de 5 à 30 degrés.
Le cadran peut être démonté, ce qui permet d’ac-céder aux broches de limitation afin de limiter la plage de température.
Thermostat d'ambiance Danfoss Icon™ avec affichage, 230 V
Danfoss Icon™ est une gamme de thermostats d'ambiance encastrés et en saillie pour les applications de chauffage au sol hydronique.
L'afficheur Danfoss Icon™ est alimenté par le secteur et peut être utilisé comme thermostat autonome ou en combinaison avec des centres de câblage.
Le thermostat utilise une sortie triac et peut contrôler jusqu'à 5 actionneurs thermiques.
L'utilisateur peut régler la température ambiante souhaitée via l'interface utilisateur tactile et lire la température ambiante mesurée.
Le thermostat utilise une interface tactile en verre avec un affichage rétroéclairé. L'affichage est éteint en fonctionnement normal.
Thermostats d'ambiance programmables Danfoss Icon™, 230 V
Danfoss Icon™ est une gamme de thermostats d'ambiance encastrés et en saillie pour les applications de chauffage au sol hydronique.
Le thermostat programmable Danfoss Icon™ est alimenté par le secteur et peut être utilisé comme thermostat autonome ou en combinaison avec le centre de câblage.
Le thermostat utilise une sortie triac et peut contrôler jusqu'à 5 actionneurs thermiques.
L'utilisateur peut choisir parmi 7 programmes de chauffage prédéfinis. Un programme peut être temporairement modifié à l'aide des trois touches de mode.
Le thermostat peut également fonctionner sans programmation (régime de consigne de température ambiante constant).
Le thermostat utilise la prévision (apprentissage adaptatif).
Le thermostat utilise une interface tactile en verre avec un affichage rétroéclairé. L'affichage est éteint en fonctionnement normal.