Danfoss logo
Thermostat d'ambiance Danfoss Icon™ avec affichage, 230 V-product-category

Thermostat d'ambiance Danfoss Icon™ avec affichage, 230 V

Danfoss Icon™ est une gamme de thermostats d'ambiance encastrés et en saillie pour les applications de chauffage au sol hydronique.
L'afficheur Danfoss Icon™ est alimenté par le secteur et peut être utilisé comme thermostat autonome ou en combinaison avec des centres de câblage.
Le thermostat utilise une sortie triac et peut contrôler jusqu'à 5 actionneurs thermiques.
L'utilisateur peut régler la température ambiante souhaitée via l'interface utilisateur tactile et lire la température ambiante mesurée.
Le thermostat utilise une interface tactile en verre avec un affichage rétroéclairé. L'affichage est éteint en fonctionnement normal.

Features and benefits

  • Contrôle PWM précis
  • Version encastrée compatible avec les cadres muraux tiers
  • Éclat à travers l'écran
  • Limitation de la portée via le menu utilisateur
  • Design neutre et interface utilisateur simple
  • réglage de protection contre le gel
  • Peut être utilisé avec des actionneurs 230 V NC ou NO
  • Le thermostat peut être optimisé pour différentes sources de chaleur via le menu de service
  • Fonction d'exercice de la valve
  • Très haute résistance aux UV