Danfoss logo
BasicPlus2-product-category

BasicPlus2

Les thermostats d'ambiance Danfoss BasicPlus2 sont conçus pour un contrôle précis de la température ambiante dans les systèmes de chauffage au sol à eau. En maintenant la température selon les préférences de l'utilisateur, ils garantissent un confort thermique optimal tout en permettant des économies d'énergie significatives. Disponibles en versions à cadran, à affichage et à affichage programmable, ces thermostats allient simplicité d'utilisation et fonctionnalités avancées pour protéger les sols, prévenir les dégâts dus au gel et optimiser le rendement du chauffage.

Features and benefits

  • Thermostat d'ambiance WT-T (à cadran)
    • Réglage simple par molette pour un réglage rapide de la température de consigne
    • Symbole de protection contre le gel pour une consommation d'énergie minimale tout en empêchant le gel
    • Voyants LED: 1. Voyant vert – thermostat allumé, pas de demande de chauffage; 2. Voyant rouge – thermostat allumé, demande de chauffage active
  • Thermostats d'ambiance WT-D (avec affichage) et WT-P (avec affichage et programmable)
    • Design moderne avec écran LCD rétroéclairé blanc
    • Fonction Absence pour économiser l'énergie en cas d'absence
    • Verrou de sécurité enfant
    • Trois modes de régulation de température sélectionnables: 1. Régulation de la température ambiante (par défaut); 2. Régulation de la température ambiante avec limitation de la température au sol; 3. Régulation de la température au sol
    • Deux modes de contrôle de la température au sol sélectionnables: Haut / Bas
    • Limites maximales et minimales réglables pour la température ambiante et la température du sol
    • Affichage optionnel de la température ambiante lorsque l'alimentation est coupée
    • Bornes de capteurs de sol pour un contrôle optimal de la température du sol, réduisant ainsi les risques de surchauffe et d'endommagement du sol.
    • Mode protection contre le gel (~5 °C)
    • Étalonnage de la température pour compenser les écarts de mesure
    • Programmable uniquement avec une programmation hebdomadaire de 5 à 2 semaines pour un confort automatique et une réduction de température.