Thermostats d'ambiance programmables Danfoss Icon™, 230 V
Danfoss Icon™ est une gamme de thermostats d'ambiance encastrés et en saillie pour les applications de chauffage au sol hydronique.
Le thermostat programmable Danfoss Icon™ est alimenté par le secteur et peut être utilisé comme thermostat autonome ou en combinaison avec le centre de câblage.
Le thermostat utilise une sortie triac et peut contrôler jusqu'à 5 actionneurs thermiques.
L'utilisateur peut choisir parmi 7 programmes de chauffage prédéfinis. Un programme peut être temporairement modifié à l'aide des trois touches de mode.
Le thermostat peut également fonctionner sans programmation (régime de consigne de température ambiante constant).
Le thermostat utilise la prévision (apprentissage adaptatif).
Le thermostat utilise une interface tactile en verre avec un affichage rétroéclairé. L'affichage est éteint en fonctionnement normal.
Features and benefits
- Contrôle PWM précis
- Compatible avec les cadres muraux tiers
- Affichage lumineux avec touches de mode
- 7 programmes prédéfinis avec fonction de prévision pour l'efficacité énergétique
- Limitation de la portée du menu utilisateur et conception neutre et simple pour une utilisation facile
- Dispositifs de protection contre le gel et de manœuvre des vannes pour une sécurité et une fiabilité accrues du système
- Prend en charge les actionneurs 230 V NC ou NO et le capteur de sol en option
- Optimisable pour différentes sources de chaleur via le menu de service
- Compatibilité du mode de refroidissement et entrée pour la réduction globale
- Très haute résistance aux UV