Danfoss Icon™ à cadran tactileThermostats d’ambiance, 230 V
Danfoss Icon™ est une gamme de thermostats d’ambiance encastrés ou en saillie pour applica-tions de plancher chauffant hydraulique.
Le thermostat à cadran tactile Danfoss Icon™ fonc-tionne sur secteur et peut être utilisé comme ther-mostat autonome ou en association avec le cen-trale de raccordement.
Le thermostat utilise une sortie relais et permet de contrôler jusqu’à 5 têtes électrothermiques.
L’utilisateur peut définir la température ambiante souhaitée à l’aide du cadran, dans une plage de 5 à 30 degrés.
Le cadran peut être démonté, ce qui permet d’ac-céder aux broches de limitation afin de limiter la plage de température.
Features and benefits
- Commande ON/OFF;
- Version encastrée compatible avec des structures murales tierces
- Limitation de la plage au moyen de broches;
- Design neutre et interface utilisateur simple;
- Réglage hors gel;
- Peut être utilisé avec des actionneurs NC ou NO en 230 V;
- Comprend une résistance anticipatrice;
- Très haute résistance aux UV.