Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Liq. level switch spare parts |
| Hyväksyntä | CMIMEACUA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kylmäaineet | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 149 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 in |
| Liitäntästandardi | ASME B 16.11 |
| Liitäntätyyppi | Muhvihitsaus |
| Luokka | I |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 28.0 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
| Material Description | AKS38 VARAOSA |
| Nesteryhmä | 12 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 11 |
| Sähköliitäntästandardi | DIN 43650 |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuotekuvaus | Uimurin katkaisin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | AKS 38 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Liq. level switch accessories |
| Tuotteen nimi | Nestepinnan katkaisin |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 11.188 Kilogram |
| Nettopaino | 8 Kilogram |
| Määrä | 25.069 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |