Nestepinnan katkaisin, LLS 4000, G, 3/4
084H6002
Liitäntätyyppi: G, Liitäntäkoko [mm]: 25, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140
084H6002
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bluetooth-signaalin kantama (~) [m] | 3 m |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| HMI:n design | Danfoss LLS -sovellus |
| Huollettavissa | Liq. level switch spare parts |
| Hyväksyntä | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCSIL2UA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Kylmäaineet | R134aR22R404AR410AR717 |
| Lähtöreleen DC-jännite [V] | 30 V |
| Lähtöreleen tyyppi | Kiinteä tila |
| Lähtöreleen virta [mA] | 200 mA |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntä, sisä/ulko | Ulkoinen |
| Liitäntäkoko [mm] | 25 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 |
| Liitäntämateriaali | Teräs |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 2031 psig |
| Material Description | LLS 4000 G 3/4 in. SIL |
| Nesteryhmä | 12 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rakenne | NC-rele (lukittu) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntästandardi | EN 61076-2-101 |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 |
| SCIP-asiakirjan nro | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | LLS 4000 |
| Sisältää | Alu-tiiviste |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 99 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 4 % RH |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tiedonsiirtotapa | Bluetooth |
| Tuotekuvaus | Nestepinnan katkaisin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | LLS 4000 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Liq. level switch accessories |
| Tuotteen nimi | Nestepinnan katkaisin |
| Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.] | 85 °C |
| Varastointilämpötila-alue [°C] [min.] | -40 °C |
| Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.] | 185 °F |
| Varastointilämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Virrankulutus [W] | 2.0 W |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.371 Kilogram |
| Nettopaino | 0.343 Kilogram |
| Määrä | 0.487 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |