Danfoss logo
LLS 4000 G_thread

Nestepinnan katkaisin, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6003

Liitäntätyyppi: NPT, Liitäntäkoko [mm]: 25, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 140

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Bluetooth-signaalin kantama (~) [m]3 m
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HMI:n designDanfoss LLS -sovellus
HuollettavissaLiq. level switch spare parts
HyväksyntäANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
KylmäaineetR134aR22R404AR410AR717
Lähtöreleen DC-jännite [V]30 V
Lähtöreleen tyyppiKiinteä tila
Lähtöreleen virta [mA]200 mA
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntä, sisä/ulkoUlkoinen
Liitäntäkoko [mm]25 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/4
LiitäntämateriaaliTeräs
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.3
LiitäntätyyppiNPT
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]140.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2031 psig
Material DescriptionLLS 4000U NPT 3/4 in.
Nesteryhmä12
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
RakenneKonfig. NC/NO-rele
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntästandardiEN 61076-2-101
SähköliitäntätyyppiM12
SCIP-asiakirjan nrof384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP-asiakirjan tuotenimiLLS 4000
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]99 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]4 % RH
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TiedonsiirtotapaBluetooth
TuotekuvausNestepinnan katkaisin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiLLS 4000U
Tuotteen lisätarvikkeetLiq. level switch accessories
Tuotteen nimiNestepinnan katkaisin
Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.]85 °C
Varastointilämpötila-alue [°C] [min.]-40 °C
Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.]185 °F
Varastointilämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Virrankulutus [W]2.0 W
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.38 Kilogram
Nettopaino0.343 Kilogram
Määrä0.521 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428681285
Proposition 65No significant risk