Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Nestepinnan katkaisin, AKS 38, Puskuhitsaus

148H3204

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28

Suositeltu korvaava tuote: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3204

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaLiq. level switch spare parts
HyväksyntäCMIMEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Lämpötila-alue [°C] [maks.]65 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]149 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaI
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]406 psig
Material DescriptionUIMURIKYTKIN AKS38
Nesteryhmä12
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiDIN 43650
Sisältää paristotNo
TuotekuvausUimurin katkaisin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiAKS 38
Tuotteen lisätarvikkeetLiq. level switch accessories
Tuotteen nimiNestepinnan katkaisin

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.885 Kilogram
Nettopaino8 Kilogram
Määrä24.43 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428242219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm