Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Ohjelm. ohjain, 15 relettä, MCX15B

080G0132

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.003
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.003
Akun tyyppi tai nimiLithium coin cell (CR1620)
Analogiset lähdöt (AO) [pc]6 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]10 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]15 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]18 kpl
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEGOST RUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP40
Liitinsarja sisältyyEi
Liitinsarjan koodinumero080G0181
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V RS485 I/12
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Paristo, kpl1
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Samankaltainen tuote080G0042
Sisältää paristotYes
SummeriKyllä
Supply voltage [V] DC24.00 V
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCANBUSMODBUSRS485
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMCX15B
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjelm. ohjain, 15 relettä
TyyppimerkintäMCX15B4500741
UL-hyväksyttyYes
Virrankulutus [W]12.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.758 Kilogram
Nettopaino0.63 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä4.428 Liter
EAN/UPC5702423285174