Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Ohjelm. ohjain, 15 relettä, MCX15B2

080G0327

Syöttöjännite [V] AC: 24 - 230, Tiedonsiirtotapa: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset lähdöt (AO) [pc]6 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]10 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]15 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]22 kpl
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACUAUL Recognized
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP40
Liitinsarja sisältyyKyllä
Liitinsarjan koodinumero080G0181
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionMCX15B2 Elec. Control, RS485, S
Näytön tyyppiNO
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
Ominaisuudet
Arvo
Reaaliaikainen kelloKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-asiakirjan nro0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP-asiakirjan tuotenimiMCX20B2
Sisältää paristotNo
SummeriNo
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tiedonsiirtotapa1RS485CANBUSETHERUSB
ToimintaProgrammable controllers
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMCX15B2
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjelm. ohjain, 15 relettä
TyyppimerkintäMCX15B2
UL-hyväksyttyYes
Virrankulutus [W]15.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.981 Kilogram
Nettopaino0.6 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä5.086 Liter
EAN/UPC5715162508503