Ohjelm. ohjain, 15 relettä, MCX15B2
080G0328
Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24 - 230, Tiedonsiirtotapa: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080G0328
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset lähdöt (AO) [pc] | 6 kpl |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 10 kpl |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 15 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 22 kpl |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACUAUL Recognized |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP40 |
| Liitinsarja sisältyy | Kyllä |
| Liitinsarjan koodinumero | 080G0181 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | MCX15B2 Elec. Control, LCD, RS485, S |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Reaaliaikainen kello | Kyllä |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MCX20B2 |
| Sisältää paristot | No |
| Summeri | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | 1RS485 MODUBUSCANBUSETHERUSB |
| Toiminta | Ohjelmoitava ohjain |
| Tuoteryhmä | Ohjelmoitavat säätimet |
| Tuotetyyppi | MCX15B2 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Ohjelm. ohjain, 15 relettä |
| Tyyppimerkintä | MCX15B2 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virrankulutus [W] | 15.0 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.039 Kilogram |
| Nettopaino | 0.655 Kilogram |
| Määrä | 4.945 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |