Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Ohjelm. ohjain, 20 relettä, MCX20B2

080G0331

Syöttöjännite [V] AC: 24 - 230, Tiedonsiirtotapa: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset lähdöt (AO) [pc]6 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]16 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]20 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]22 kpl
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(a)7(c)-I
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACUAUL Recognized
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP40
Liitinsarja sisältyyEi
Liitinsarjan koodinumero080G0182
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I
Näytön tyyppiLCD
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloKyllä
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Samankaltainen tuote080G0330
SCIP-asiakirjan nro0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP-asiakirjan tuotenimiMCX20B2
Sisältää paristotNo
SummeriNo
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tiedonsiirtotapa2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
ToimintaProgrammable controllers
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMCX20B2
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjelm. ohjain, 20 relettä
TyyppimerkintäMCX20B2
UL-hyväksyttyYes
Virrankulutus [W]15.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.821 Kilogram
Nettopaino0.69 Kilogram
Määrä4.501 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162496299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm