230V Room thermostats
Product types shown: 6

BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 -huonetermostaatit on suunniteltu tarkkaan huonelämpötilan säätöön vesikiertoisissa lattialämmitysjärjestelmissä. Pitämällä lämpötilan käyttäjän mieltymysten mukaisesti ne varmistavat optimaalisen lämpömukavuuden ja tuottavat samalla merkittäviä energiansäästöjä. Nämä termostaatit ovat saatavilla valitsin-, näyttö- ja ohjelmoitavilla näyttöversioilla, ja ne yhdistävät helppokäyttöisyyden edistyneisiin ohjausominaisuuksiin, jotka suojaavat lattioita, estävät jäätymisvaurioita ja parantavat lämmitystehokkuutta.

Danfoss Icon™ -näyttöhuonetermostaatti, 230 V
Danfoss Icon™ on valikoima uppoasennettavia ja pinta-asennettavia huonetermostaatteja vesikiertoiseen lattialämmitykseen.
Danfoss Icon™ -näyttö on verkkovirtakäyttöinen ja sitä voidaan käyttää itsenäisenä termostaattina tai yhdessä kytkentäkeskusten kanssa.
Termostaatti käyttää triac-lähtöä ja voi ohjata jopa viittä termostaattista toimilaitetta.
Käyttäjä voi asettaa halutun huonelämpötilan kosketuskäyttöliittymän kautta ja lukea mitatun huonelämpötilan.
Termostaatissa on lasilla kosketettava käyttöliittymä ja läpinäkyvä näyttö. Näyttö on normaalikäytössä pois päältä.
Danfoss Icon™ Perusmalli (Dial)Huonetermostaatti, 230 V
Danfoss Icon™ on vesikiertoisiin lattialämmitysjär-jestelmiin tarkoitettu uppo- ja pinta-asennettava huonetermostaatti.
Danfoss Icon™ toimii verkkovirralla, ja sitä voidaan käyttää itsenäisenä termostaattina tai yhdessä Kyt-kentärasian kanssa.
Termostaatti käyttää relelähtöä ja pystyy ohjaa-maan jopa viittä (5) termomoottoria
Käyttäjä voi asettaa halutun huonelämpötilan va-lintakiekolla (lämpötila-alue 5–30 astetta)
Valintakiekko voidaan poistaa, mikä mahdollistaa rajoitusnastojen käyttämisen asetusalueen rajoit-tamiseen.
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.