Danfoss logo
BasicPlus2-product-category

BasicPlus2

Danfoss BasicPlus2 -huonetermostaatit on suunniteltu tarkkaan huonelämpötilan säätöön vesikiertoisissa lattialämmitysjärjestelmissä. Pitämällä lämpötilan käyttäjän mieltymysten mukaisesti ne varmistavat optimaalisen lämpömukavuuden ja tuottavat samalla merkittäviä energiansäästöjä. Nämä termostaatit ovat saatavilla valitsin-, näyttö- ja ohjelmoitavilla näyttöversioilla, ja ne yhdistävät helppokäyttöisyyden edistyneisiin ohjausominaisuuksiin, jotka suojaavat lattioita, estävät jäätymisvaurioita ja parantavat lämmitystehokkuutta.

Features and benefits

  • WT-T (valitsin) huonetermostaatti
    • Yksinkertainen valitsintoiminto lämpötilan asetusarvon nopeaan säätöön
    • Pakkassuojaussymboli minimoi energiankulutuksen ja estää jäätymisen
    • LED-merkkivalot: 1. Vihreä valo – termostaatti PÄÄLLÄ, ei lämmöntarvetta; 2. Punainen valo – termostaatti PÄÄLLÄ, lämmöntarve aktiivinen
  • WT-D (näyttö) ja WT-P (näyttö ja ohjelmoitava) huonetermostaatit
    • Moderni muotoilu valkoisella taustavalolla varustetulla LCD-näytöllä
    • POISSA-toiminto energiansäästöön poissaolon aikana
    • Lapsilukko
    • Kolme valittavaa lämpötilan säätötilaa: 1. Huonelämpötilan säätö (oletus); 2. Huonelämpötila lattian lämpötilan rajoituksella; 3. Lattian lämpötilan säätö
    • Kaksi valittavaa lattian lämpötilan säätötilaa: Korkea / Matala
    • Säädettävät huone- ja lattialämpötilan ylä- ja alarajat
    • Valinnainen huonelämpötilan näyttö, kun virta on katkaistu
    • Lattia-anturiliittimet lattian lämpötilan maksimaaliseen hallintaan, mikä vähentää ylikuumenemisen ja lattiavaurioiden riskiä
    • Pakkassuojaustila (~5 °C)
    • Lämpötilakalibrointi mittauspoikkeamien kompensoimiseksi
    • Ohjelmoitava vain 5–2 viikon aikataulutus automaattiselle mukavuus- ja alennuslämpötilalle