Danfoss logo
Danfoss Icon™ -näyttöhuonetermostaatti, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ -näyttöhuonetermostaatti, 230 V

Danfoss Icon™ on valikoima uppoasennettavia ja pinta-asennettavia huonetermostaatteja vesikiertoiseen lattialämmitykseen.
Danfoss Icon™ -näyttö on verkkovirtakäyttöinen ja sitä voidaan käyttää itsenäisenä termostaattina tai yhdessä kytkentäkeskusten kanssa.
Termostaatti käyttää triac-lähtöä ja voi ohjata jopa viittä termostaattista toimilaitetta.
Käyttäjä voi asettaa halutun huonelämpötilan kosketuskäyttöliittymän kautta ja lukea mitatun huonelämpötilan.
Termostaatissa on lasilla kosketettava käyttöliittymä ja läpinäkyvä näyttö. Näyttö on normaalikäytössä pois päältä.

Features and benefits

  • Tarkka PWM-ohjaus
  • Upotettava versio, joka on yhteensopiva kolmannen osapuolen seinäkehysten kanssa
  • Loista läpi näyttö
  • Kantamarajoitus käyttäjävalikon kautta
  • Neutraali muotoilu ja yksinkertainen käyttöliittymä
  • Pakkassuojausasetus
  • Voidaan käyttää 230 V:n NC- tai NO-toimilaitteiden kanssa
  • Termostaatti voidaan optimoida eri lämmönlähteille huoltovalikon kautta
  • Venttiilin aktivointitoiminto
  • Erittäin korkea UV-kestävyys