Danfoss Icon™ Perusmalli (Dial)Huonetermostaatti, 230 V
Danfoss Icon™ on vesikiertoisiin lattialämmitysjär-jestelmiin tarkoitettu uppo- ja pinta-asennettava huonetermostaatti.
Danfoss Icon™ toimii verkkovirralla, ja sitä voidaan käyttää itsenäisenä termostaattina tai yhdessä Kyt-kentärasian kanssa.
Termostaatti käyttää relelähtöä ja pystyy ohjaa-maan jopa viittä (5) termomoottoria
Käyttäjä voi asettaa halutun huonelämpötilan va-lintakiekolla (lämpötila-alue 5–30 astetta)
Valintakiekko voidaan poistaa, mikä mahdollistaa rajoitusnastojen käyttämisen asetusalueen rajoit-tamiseen.
Features and benefits
- ON/OFF-ohjaus;
- Uppoasenteinen versio on yhteensopiva usei-den kolmannen osapuolten seinäkehysten kanssa;
- Asetusalueen rajoitus nastoilla;
- Neutraali muotoilu ja yksinkertainen käyttöliit-tymä;
- Jäätymissuojaustoiminto;
- Voidaan käyttää 230 V:n NC- tai NO-toimilaittei-den kanssa;
- Sisältää lämpökiihdyttimen;
- Erittäin hyvä UV-säteilyn kestävyys.