Válvulas de control independientes de la presión
Product types shown: 10

AFQM / AFQM 6
El controlador de caudal automático AFQM 6 dispone de una válvula de control integrada con autoridad total; principalmente para su uso en sistemas de calefacción urbana. El controlador cierra cuando se supera el caudal máximo ajustado. En combinación con actuadores eléctricos AMV(E) de Danfoss, es posible controlarlo empleando controladores electrónicos ECL.
El controlador AFQM 6 es independiente de la presión, por lo que la característica de control es independiente de la presión disponible y no se ve afectada por una baja autoridad.
El controlador posee una válvula de control con limitador de caudal ajustable, cuello de conexión para actuador eléctrico y un actuador con un diafragma de control. La válvula de control AFQM 6 DN40-50 no tiene alivio de presión.
Los controladores se utilizan junto con actuadores eléctricos Danfoss:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 sin función de retorno por muelle, con control manual:
– AMV(E) 655 con función de retorno por muelle, con control manual:
– AMV(E) 658 SD 2)
Función de retorno con muelle, sin control mecánico:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Para controladores AFQM 6 PN 16/25 y AFQM PN 25/40 fabricados antes de marzo de 2015, debe adquirirse por separado un adaptador 065B3527.
2) Sin homologación DIN
3) Homologado DIN (según EN 14597)
AFQM 2
El AFQM 2 es un controlador de caudal automático con válvula de control integrada, desarrollado para su uso en sistemas de calefacción / refrigeración de distrito. El controlador impide que el caudal supere el caudal máximo definido. En combinación con los actuadores eléctricos AMV(E) y los controladores electrónicos ECL, es posible controlar el caudal y la temperatura para obtener el máximo ahorro energético.
El AFQM 2 incorpora una válvula de control con un limitador de caudal ajustable, una boquilla de conexión para el actuador eléctrico y un actuador de presión con un diafragma de control. Los controladores se pueden usar junto con los siguientes actuadores eléctricos de Danfoss:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 sin función de retorno con muelle, con control manual;
– AMV(E) 658 SD2) con función de retorno con muelle, con control manual;
– AMV(E) 659 SD1) con función de retorno con muelle;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) Homologado DIN (según EN 14597)
2) Sin homologación DIN
Datos principales::
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Intervalo de caudal 3,0-500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Presión diferencial en el cono de control de caudal, ΔpMCV:
– 0,2 bar (versión estándar), o
– 0,5 bar (versión de alto caudal)
– Temperatura:
– Agua de circulación / agua glicolada hasta un 30 % 2-150 °C
– Conexiones: Brida
AFQMP 2
El AFQMP 2 es un controlador de caudal automático con válvula de control integrada y actuador de presión con muelle regulable, desarrollado para su uso en sistemas de calefacción/refrigeración de distrito. El controlador impide que el caudal supere el caudal máximo definido. El actuador de presión con muelle ajustable permite ajustar la presión diferencial en el cono de control de 0,1 a 1 bar. Se pueden suministrar caudales mayores. En combinación con los actuadores eléctricos AMV(E) y los controladores electrónicos ECL, es posible controlar el caudal y la temperatura para obtener el máximo ahorro energético.
La AFQMP 2 incorpora una válvula de control con un limitador de caudal ajustable, una boquilla de conexión para el actuador eléctrico y un actuador de presión con un diafragma de control.
Los controladores se pueden usar junto con los siguientes actuadores eléctricos de Danfoss:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 sin función de retorno con muelle, con control manual;
- AMV(E) 658 SD 2) con función de retorno con muelle, con control manual;
- AMV(E) 659 SD 1) con función de retorno con muelle;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) Homologado DIN (según EN 14597)
2) sin homologación DIN
Junto con el actuador eléctrico inteligente AMEi 6 de Danfoss, están disponibles las siguientes funciones de optimización inteligente:
∙ iSET-Optimización inteligente de la eficiencia de las subestaciones
∙ iNET-Equilibrado de red inteligente
AHQM (DN 15-50)
AHQM is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
The controllers have a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- DN 15-32 with
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H with manual operation
- DN 40-50 with
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD spring return function (spring down)
AHQM, DN 15-32 combined with AMV(E) 13 has been approved according to DIN EN 14597.
AVQM (PN 16)
AVQM is a self-acting flow controller with integrated control valve developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AVQM has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 with spring return function
- AMV(E) 23 SU (spring up)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL with stroke limitation
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 can be combined with DN 15 controller only.
AVQM combined with AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) or AMV(E) 33 (SL) has been approved according to DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
AVQM is a self-acting flow controller with integrated control valve developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AVQM has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 with spring return function
- AMV(E) 23 SU (spring up)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL with stroke limitation
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 can be combined with DN 15 controller only.
AVQM combined with AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) or AMV(E) 33 (SL) has been approved according to DIN EN 14597.
Main data:
- DN 15-50
- kVS 0.4-25 m3/h
- Flow range: 0.015-14 m3/h
- PN 25
- Differential pressure over control valve ΔpMCV: 0.2 bar
- Temperature:
- Circulation water / glycolic water up to 30 %: 2 ... 150 °C
- Connections:
- Ext. thread (weld-on, thread and flangetailpieces)
- Flange
AVQM-WE, AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQML (PN25)
AVQML is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
AVQML has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators or with self-acting thermostat:
- AMV 150
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130 (H)*
- AMV(E) 140 (H)*
- QTL thermostat
- AMV 150

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
El actuador AMEi 6 iNET para el equilibrado de red inteligente permite el ajuste remoto dela presión diferencial (Δp) en los controladores AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 yAFQMP 2 utilizados en sistemas de calefacción/ refrigeración de distrito.
Los cambios en el consumo de calor requieren cambios en la distribución de calor. Por lo tanto, el valor de Δp debe optimizarse en cada derivación. Con iNET, el valor de Δp se puede ajustar de forma remota. Entrada para optimización de la bomba.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET Actuador para la optimización inteligente del funcionamiento de subestaciones de calefacción/refrigeración de distrito. Ajuste automático de la configuración de Δp en los controladores AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 y AFQMP 2 utilizados en sistemas DHC.
Solución para sistemas DH dinámicos con una amplia gama de caudales mín.-máx. (servicio de agua caliente sanitaria) y para sistemas con equipos de control con un tamaño inadecuado (válvulas de control de gran tamaño, selección/característica incorrecta de la válvula, relación de control deficiente, etc.).
La función de estabilización automática controla la señal de control y estabiliza las oscilaciones en condiciones de funcionamiento con carga parcial o baja, ajustando la Δp a través de la válvula de control motorizada (MCV).
La mejora constante del funcionamiento de la MCV en tiempo real da como resultado un control más estable sin oscilaciones y un caudal que se adapta a las necesidades reales (prevención de desbordamiento).
Esto genera unas condiciones de temperatura estables en el lado secundario, una mejora del valor de ΔT en el lado primario y una mayor vida útil de los equipos instalados