AFQMP 2
El AFQMP 2 es un controlador de caudal automático con válvula de control integrada y actuador de presión con muelle regulable, desarrollado para su uso en sistemas de calefacción/refrigeración de distrito. El controlador impide que el caudal supere el caudal máximo definido. El actuador de presión con muelle ajustable permite ajustar la presión diferencial en el cono de control de 0,1 a 1 bar. Se pueden suministrar caudales mayores. En combinación con los actuadores eléctricos AMV(E) y los controladores electrónicos ECL, es posible controlar el caudal y la temperatura para obtener el máximo ahorro energético.
La AFQMP 2 incorpora una válvula de control con un limitador de caudal ajustable, una boquilla de conexión para el actuador eléctrico y un actuador de presión con un diafragma de control.
Los controladores se pueden usar junto con los siguientes actuadores eléctricos de Danfoss:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 sin función de retorno con muelle, con control manual;
- AMV(E) 658 SD 2) con función de retorno con muelle, con control manual;
- AMV(E) 659 SD 1) con función de retorno con muelle;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) Homologado DIN (según EN 14597)
2) sin homologación DIN
Junto con el actuador eléctrico inteligente AMEi 6 de Danfoss, están disponibles las siguientes funciones de optimización inteligente:
∙ iSET-Optimización inteligente de la eficiencia de las subestaciones
∙ iNET-Equilibrado de red inteligente
Features and benefits
- Presión diferencial ajustable para caudales más elevados y mayor flexibilidad de aplicación.
- Funciones de optimización inteligente para maximizar el ahorro de energía cuando se combina con el actuador AMEi 6.
- Control de flujo automático para un funcionamiento fiable y la protección del sistema.