Controladores de caudal y presión

Controladores de presión diferencial

Controladores de presión diferencial y de caudal/limitadores

Válvulas de control independientes de la presión

Controladores de alivio de presión

Controladores para aplicaciones de combustible

Controladores de presión de seguridad

Reguladores multifuncionales
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.

Controladores de reducción de la presión

Globe valves for Pressure and Flow controllers

Pilot control valves

High pressure by-pass valves

Accesorios