AFQM / AFQM 6
El controlador de caudal automático AFQM 6 dispone de una válvula de control integrada con autoridad total; principalmente para su uso en sistemas de calefacción urbana. El controlador cierra cuando se supera el caudal máximo ajustado. En combinación con actuadores eléctricos AMV(E) de Danfoss, es posible controlarlo empleando controladores electrónicos ECL.
El controlador AFQM 6 es independiente de la presión, por lo que la característica de control es independiente de la presión disponible y no se ve afectada por una baja autoridad.
El controlador posee una válvula de control con limitador de caudal ajustable, cuello de conexión para actuador eléctrico y un actuador con un diafragma de control. La válvula de control AFQM 6 DN40-50 no tiene alivio de presión.
Los controladores se utilizan junto con actuadores eléctricos Danfoss:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 sin función de retorno por muelle, con control manual:
– AMV(E) 655 con función de retorno por muelle, con control manual:
– AMV(E) 658 SD 2)
Función de retorno con muelle, sin control mecánico:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Para controladores AFQM 6 PN 16/25 y AFQM PN 25/40 fabricados antes de marzo de 2015, debe adquirirse por separado un adaptador 065B3527.
2) Sin homologación DIN
3) Homologado DIN (según EN 14597)