230V Room thermostats
Product types shown: 7

Basic Plus2 Modbus-Kommunikation
WT-DM-Raumthermostate werden zur Raumtemperaturregelung in wasserbasierten Fußbodenheizungssystemen eingesetzt.
Durch die Regelung der Raumtemperatur entsprechend der vom Benutzer gewünschten Temperatur ermöglichen die Raumthermostate optimale Energieeinsparungen bei gleichzeitig optimalem thermischen Komfort im Raum.
BasicPlus2
Die Danfoss BasicPlus2 Raumthermostate sind für die präzise Temperaturregelung in wasserbasierten Fußbodenheizungen konzipiert. Sie halten die Temperatur gemäß den Benutzereinstellungen konstant und gewährleisten so optimalen thermischen Komfort bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die Thermostate sind als Drehregler, mit Display und als programmierbare Displayversion erhältlich und vereinen einfache Bedienung mit fortschrittlichen Steuerungsfunktionen zum Schutz von Fußböden, zur Vermeidung von Frostschäden und zur Steigerung der Heizleistung.

Danfoss Icon™ Display Raumthermostate 230 V
Danfoss Icon™ ist eine Reihe von Unterputz- und Aufputz-Raumthermostaten für wasserführende Fußbodenheizungsanlagen.
Das Danfoss Icon™ Display wird mit Netzstrom betrieben und kann als eigenständiges Thermostat oder in Kombination mit Verdrahtungszentren verwendet werden.
Der Thermostat verwendet einen Triac-Ausgang und kann bis zu 5 thermische Aktoren steuern.
Der Benutzer kann über die Touch-Benutzeroberfläche die gewünschte Raumtemperatur einstellen und die gemessene Raumtemperatur ablesen.
Das Thermostat verfügt über eine Touchscreen-Oberfläche mit durchscheinendem Display. Im Normalbetrieb ist das Display ausgeschaltet.
Danfoss Icon™ Drehregler Raumthermostate 230 V
Danfoss Icon™ ist eine Reihe von Unterputz- und Aufputz-Raumthermostaten für wasserführende Fußbodenheizungsanlagen.
Der Danfoss Icon™ Dial wird mit Netzstrom betrieben und kann als eigenständiger Thermostat oder in Kombination mit Verdrahtungszentren verwendet werden.
Der Thermostat nutzt einen Relaisausgang und kann bis zu 5 thermische Aktoren steuern.
Der Benutzer kann mit dem Drehknopf die gewünschte Raumtemperatur im Bereich von 5 bis 30 Grad einstellen.
Der Drehknopf kann entfernt werden, sodass Begrenzungsstifte zur Begrenzung des Sollwertbereichs verwendet werden können.
Danfoss Icon™ Programmierbar Raumthermostate 230 V
Danfoss Icon™ ist eine Reihe von Unterputz- und Aufputz-Raumthermostaten für wasserführende Fußbodenheizungsanlagen.
Der programmierbare Danfoss Icon™ ist netzbetrieben und kann als eigenständiger Thermostat oder in Kombination mit dem Wiring Center verwendet werden.
Der Thermostat verwendet einen Triac-Ausgang und kann bis zu 5 thermische Aktoren steuern.
Der Benutzer kann zwischen 7 vordefinierten Heizprogrammen wählen. Ein Programm kann vorübergehend durch Verwendung der drei Modustasten überschrieben werden.
Der Thermostat kann auch ohne Zeitschaltuhr betrieben werden (konstante Raumtemperatur).
Der Thermostat nutzt Wettervorhersagen (adaptives Lernen).
Das Thermostat verfügt über eine Touchscreen-Oberfläche mit durchscheinendem Display. Im Normalbetrieb ist das Display ausgeschaltet.