Danfoss logo
Danfoss Icon™ Display Raumthermostate 230 V-product-category

Danfoss Icon™ Display Raumthermostate 230 V

Danfoss Icon™ ist eine Reihe von Unterputz- und Aufputz-Raumthermostaten für wasserführende Fußbodenheizungsanlagen.
Das Danfoss Icon™ Display wird mit Netzstrom betrieben und kann als eigenständiges Thermostat oder in Kombination mit Verdrahtungszentren verwendet werden.
Der Thermostat verwendet einen Triac-Ausgang und kann bis zu 5 thermische Aktoren steuern.
Der Benutzer kann über die Touch-Benutzeroberfläche die gewünschte Raumtemperatur einstellen und die gemessene Raumtemperatur ablesen.
Das Thermostat verfügt über eine Touchscreen-Oberfläche mit durchscheinendem Display. Im Normalbetrieb ist das Display ausgeschaltet.

Features and benefits

  • Präzise PWM-Steuerung
  • Einbauversion kompatibel mit Wandrahmen von Drittanbietern
  • Durchscheinendes Display
  • Reichweitenbegrenzung über das Benutzermenü
  • Neutrales Design und einfache Benutzeroberfläche
  • Frostschutzeinstellung
  • Kann mit 230-V-NC- oder NO-Aktuatoren verwendet werden
  • Das Thermostat kann über das Servicemenü für verschiedene Wärmequellen optimiert werden
  • Ventilübungsfunktion
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit