Danfoss logo
Danfoss Icon™ Programmierbar Raumthermostate 230 V-product-category

Danfoss Icon™ Programmierbar Raumthermostate 230 V

Danfoss Icon™ ist eine Reihe von Unterputz- und Aufputz-Raumthermostaten für wasserführende Fußbodenheizungsanlagen.
Der programmierbare Danfoss Icon™ ist netzbetrieben und kann als eigenständiger Thermostat oder in Kombination mit dem Wiring Center verwendet werden.
Der Thermostat verwendet einen Triac-Ausgang und kann bis zu 5 thermische Aktoren steuern.
Der Benutzer kann zwischen 7 vordefinierten Heizprogrammen wählen. Ein Programm kann vorübergehend durch Verwendung der drei Modustasten überschrieben werden.
Der Thermostat kann auch ohne Zeitschaltuhr betrieben werden (konstante Raumtemperatur).
Der Thermostat nutzt Wettervorhersagen (adaptives Lernen).
Das Thermostat verfügt über eine Touchscreen-Oberfläche mit durchscheinendem Display. Im Normalbetrieb ist das Display ausgeschaltet.

Features and benefits

  • Präzise PWM-Steuerung
  • Kompatibel mit Wandrahmen von Drittanbietern
  • Durchscheinendes Display mit Modustasten
  • 7 vordefinierte Zeitpläne mit Prognosefunktion für Energieeffizienz
  • Beschränkter Menübereich und neutrales, einfaches Design für einfache Bedienung
  • Frostschutz- und Ventilfunktionsfunktionen für Systemsicherheit und Zuverlässigkeit
  • Unterstützt 230-V-NC- oder NO-Aktoren und optionalen Bodensensor
  • Über das Servicemenü für verschiedene Wärmequellen optimierbar.
  • Kompatibilität des Kühlmodus und Eingabe für globale Rücksetzung
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit