Danfoss logo
BasicPlus2-product-category

BasicPlus2

Die Danfoss BasicPlus2 Raumthermostate sind für die präzise Temperaturregelung in wasserbasierten Fußbodenheizungen konzipiert. Sie halten die Temperatur gemäß den Benutzereinstellungen konstant und gewährleisten so optimalen thermischen Komfort bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die Thermostate sind als Drehregler, mit Display und als programmierbare Displayversion erhältlich und vereinen einfache Bedienung mit fortschrittlichen Steuerungsfunktionen zum Schutz von Fußböden, zur Vermeidung von Frostschäden und zur Steigerung der Heizleistung.

Features and benefits

  • WT-T (Drehregler) Raumthermostat
    • Einfache Drehknopfbedienung zur schnellen Einstellung des Temperatursollwerts
    • Frostschutzsymbol für minimalen Energieverbrauch bei gleichzeitigem Schutz vor Frost
    • LED-Anzeigen: 1. Grünes Licht – Thermostat EIN, kein Heizbedarf; 2. Rotes Licht – Thermostat EIN, Heizbedarf aktiv
  • WT‑D (Display) und WT‑P (Display & Programmierbar) Raumthermostate
    • Modernes Design mit weißer Hintergrundbeleuchtung (LCD)
    • AWAY-Funktion zur Energieeinsparung bei Abwesenheit
    • Kindersicherung
    • Drei wählbare Temperaturregelungsmodi: 1. Raumtemperaturregelung (Standard); 2. Raumtemperaturregelung mit Fußbodentemperaturbegrenzung; 3. Fußbodentemperaturregelung
    • Zwei wählbare Fußbodentemperaturregelungsmodi: Hoch / Niedrig
    • Einstellbare Maximal- und Minimalgrenzen für die Raum- und Bodentemperatur
    • Optionale Raumtemperaturanzeige bei ausgeschaltetem Gerät
    • Bodensensoranschlüsse für optimale Bodentemperaturregelung, wodurch das Risiko von Überhitzung und Bodenschäden reduziert wird.
    • Frostschutzmodus (~5 °C)
    • Temperaturkalibrierung zum Ausgleich von Messabweichungen
    • Programmierbare 5-2-Wochen-Zeitplanung für automatische Komfort- und Absenktemperatur