Danfoss logo
Danfoss Icon™ Drehregler Raumthermostate 230 V-product-category

Danfoss Icon™ Drehregler Raumthermostate 230 V

Danfoss Icon™ ist eine Reihe von Unterputz- und Aufputz-Raumthermostaten für wasserführende Fußbodenheizungsanlagen.
Der Danfoss Icon™ Dial wird mit Netzstrom betrieben und kann als eigenständiger Thermostat oder in Kombination mit Verdrahtungszentren verwendet werden.
Der Thermostat nutzt einen Relaisausgang und kann bis zu 5 thermische Aktoren steuern.
Der Benutzer kann mit dem Drehknopf die gewünschte Raumtemperatur im Bereich von 5 bis 30 Grad einstellen.
Der Drehknopf kann entfernt werden, sodass Begrenzungsstifte zur Begrenzung des Sollwertbereichs verwendet werden können.

Features and benefits

  • EIN/AUS-Steuerung
  • Einbauversion, kompatibel mit einer Vielzahl von Wandrahmen von Drittanbietern
  • Reichweitenbegrenzung über Pins
  • Neutrales Design und einfache Benutzeroberfläche
  • Frostschutzeinstellung
  • Kann mit 230-V-NC- oder NO-Aktuatoren verwendet werden
  • Beinhaltet einen thermischen Beschleuniger
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit