Zündeinheiten
Danfoss ignitor units are high performance ignition components designed to ensure reliable and efficient startup of oil burners across domestic, commercial, and light industrial applications. Built to deliver strong, consistent ignition - even under challenging conditions such as low ambient temperatures - the Danfoss EBI4 series represents the latest generation of advanced ignition technology. These units provide increased ignition power, improved energy efficiency, and robust durability, making them a trusted choice for modern burner systems. Engineered and manufactured in Denmark to stringent quality standards, Danfoss ignitor units serve as critical components in combustion systems, delivering stable high-voltage output for dependable burner ignition. They are available in multiple configurations tailored to oil systems and comply with key industry regulations including RoHS, WEEE, and EMC standards. Known for their high ignition performance, reduced soot buildup, and strong protection against thermal overload, Danfoss ignitors help extend burner lifetime while improving fuel efficiency.Widely adopted across the heating industry, Danfoss ignitor units are also valued for their compatibility with a broad range of burner types, ease of installation, and integration with digital tools such as the Danfoss Installer App. This combination of performance, reliability, and smart support solutions makes Danfoss ignitor units a benchmark for modern, energy efficient ignition technology.
Product types shown: 4

EBI4 C Serie
Die Zündeinheiten EBI4 CM und EBI4 C1P sind speziell für Anwendungen entwickelt, wokonstante Zündung erforderlich ist. EBI4 CM ist eine zweipolige Version mitsekundärer Mittelpunkterdung. EBI C1P ist eine1-polige Version für die Zündung zwischeneiner Elektrode und Masse. Die zum Patent angemeldeten Zündeinheitensind beide im bekannten EBI Gehäuse erhältlich.

EBI4 HP Serie
Die Zündeinheiten der EBI4 HP Serie sind speziell für Anwendungen entwickelt, wo HighPower Zündung erforderlich ist.EBI4 HPM ist eine zweipolige Version mitsekundärer Mittelpunkterdung. EBI4 HP1P isteine 1-polige Version für die Zündung zwischeneiner Elektrode und Masse.Die Zündeinheiten sind durch einen kraftvollenFunken charakterisiert, verwendbar für großeÖl- und Gasbrenner. Sie können auch daverwendet werden, wo hohe Zündleistungenund Zuverlässigkeit gefordert wird.Die zum Patent angemeldeten Zündeinheitensind in beiden bekannten EBI Gehäusen erhältlich.

EBI4 Serie
Die Serie von EBI4 Zündeinheiten beinhaltet intermittierende Zündung zwischen 2 Elek-troden oder 1 Elektrode und Masse in Öl- oderGasbrennern.Niedriges Gewicht und kleine Abmessungenermöglichen den Einsatz in modernen,kompakten Brennern. Steckbare Anschlüsse, sowohl primär als auchsekundär, machen die Installation und den Service sehr einfach.

EBI4, 120 V Serie
Die Serie von EBI4, 120 V Zündeinheiten beinhaltet intermittierende Zündung zwischen2 Elektroden oder 1 Elektrode und Masse in Öl-oder Gasbrennern.Niedriges Gewicht und kleine Abmessungenermöglichen den Einsatz in modernen,kompakten Brennern. Steckbare Anschlüsse, sowohl primär als auchsekundär, machen die Installation und denService sehr einfach.