Danfoss logo
EBI4, 120 V Serie-product-category

EBI4, 120 V Serie

Die Serie von EBI4, 120 V Zündeinheiten beinhaltet intermittierende Zündung zwischen2 Elektroden oder 1 Elektrode und Masse in Öl-oder Gasbrennern.Niedriges Gewicht und kleine Abmessungenermöglichen den Einsatz in modernen,kompakten Brennern. Steckbare Anschlüsse, sowohl primär als auchsekundär, machen die Installation und denService sehr einfach.

Features and benefits

  • 1- oder 2-polige Zündung
  • Niedrige Leistungsaufnahme durch hohen Wirkungsgrad (neue Technologie)
  • Erdung durch das Primärkabel oder durch den Erdungsstecker an der Seite
  • Abmessungen und flexible Montage-möglichkeiten wie die bekannte EBI3 Serie
  • CE-Kennzeichnung entsprechend den Richtlinien: EMC, LVD, RoHs
  • Öl/Gasbrenner
  • 2 polige Zündung zwischen 2 Elektroden
  • Sekundär Mittelpunktanschluss an Masse/Gehäuse
  • 33% ED bei 60°C