EBI4 HP Serie
Die Zündeinheiten der EBI4 HP Serie sind speziell für Anwendungen entwickelt, wo HighPower Zündung erforderlich ist.EBI4 HPM ist eine zweipolige Version mitsekundärer Mittelpunkterdung. EBI4 HP1P isteine 1-polige Version für die Zündung zwischeneiner Elektrode und Masse.Die Zündeinheiten sind durch einen kraftvollenFunken charakterisiert, verwendbar für großeÖl- und Gasbrenner. Sie können auch daverwendet werden, wo hohe Zündleistungenund Zuverlässigkeit gefordert wird.Die zum Patent angemeldeten Zündeinheitensind in beiden bekannten EBI Gehäusen erhältlich.
Features and benefits
- 1- oder 2-polige Zündung
- Niedrige Leistungsaufnahme durch hohen Wirkungsgrad (neue Technologie)
- Erdung durch das Primärkabel
- Abmessungen und flexible Montage-möglichkeiten wie die bekannte EBI Serie
- CE-Kennzeichnung entsprechend den Richtlinien: EMC, LVD, RoHs
- Öl-/Gasbrenner, die eine hohe Zündleistung erfordern
- 33% ED bei 60° C
- Sekundäranschlüsse frontseitig oder oben-
- 230 V Version