EBI4 C Serie
Die Zündeinheiten EBI4 CM und EBI4 C1P sind speziell für Anwendungen entwickelt, wokonstante Zündung erforderlich ist. EBI4 CM ist eine zweipolige Version mitsekundärer Mittelpunkterdung. EBI C1P ist eine1-polige Version für die Zündung zwischeneiner Elektrode und Masse. Die zum Patent angemeldeten Zündeinheitensind beide im bekannten EBI Gehäuse erhältlich.
Features and benefits
- 1- oder 2-polige Zündung
- Niedrige Leistungsaufnahme durch hohen Wirkungsgrad (neue Technologie)
- Erdung durch das Primärkabe
- Abmessungen und flexible Montage-möglichkeiten wie die bekannte EBI Serie
- CE-Kennzeichnung entsprechend den Richtlinien: EMC, LVD, RoHs
- Oil/gas burners requiring constant ignition
- 2-pole ignition
- Secondary mid-point connected to earth/ frame
- 100% ED at 35°C/70% ED at 60°C