230V Room thermostats
Product types shown: 6

BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 rumtermostater er designet til præcis regulering af rumtemperaturen i vandbaserede gulvvarmesystemer. Ved at opretholde temperaturen i henhold til brugerens præferencer sikrer de optimal termisk komfort, samtidig med at de giver betydelige energibesparelser. Disse termostater fås i versioner med drejeknap, display og programmerbart display og kombinerer brugervenlighed med avancerede styringsfunktioner, der beskytter gulve, forhindrer frostskader og forbedrer varmeeffektiviteten.

Danfoss Icon™ DialRumtermostater, 230 V
Danfoss Icon™ byder på et udvalg af vægindbyg-nings og vægmonterede rumtermostater til vand-baserede gulvvarmesystemer.
Danfoss Icon™ Dial forsynes med netstrøm og kan anvendes som en enkeltstående termostat eller i kombination med 230V Wiring Center.
Termostaten bruger en relæudgang og kan styre op til fem 230 V-termoaktuatorer.
Brugeren kan indstille den ønskede rumtemperatur ved hjælp af drejehjulet i et indstillingsområde fra 5 °C til 30 °C.
Drejehjulet kan fjernes, hvilket gør det muligt at anvende begrænsningspinde til at begrænse sæt-punktsområdet
Danfoss Icon™ Display-rumtermostat, 230 V
Danfoss Icon™ er en serie af indbyggede og overflademonterede rumtermostater til vandbaseret gulvvarme.
Danfoss Icon™ Display er strømforsynet fra lysnettet og kan bruges som en selvstændig termostat eller i kombination med ledningsføringscentre.
Termostaten bruger en triac-udgang og kan styre op til 5 termiske aktuatorer.
Brugeren kan indstille den ønskede rumtemperatur via touch-brugergrænsefladen og aflæse den målte rumtemperatur.
Termostaten bruger en "berøringsskærm på glas" med et gennemskinnet display. Displayet er "SLUKKET" under normal drift.
Danfoss Icon™ Programmerbare Rumtermostater, 230V
Danfoss Icon™ er en serie af indbyggede og vægmonterede rumtermostater til vandbaseret gulvvarme.
Danfoss Icon™ Programmerbar er strømforsynet fra lysnettet og kan bruges som en selvstændig termostat eller i kombination med en Icon 230V fortrådet styring.
Termostaten bruger en triac-udgang og kan styre op til 5 termiske aktuatorer.
Brugeren kan vælge mellem 7 foruddefinerede varmeplaner. En plan kan midlertidigt tilsidesættes ved hjælp af de tre tilstandstaster.
Termostaten kan også fungere uden planlægning (konstant rumtemperaturindstillingspunkt).
Termostaten bruger prognose (adaptiv læring).
Termostaten bruger en "berøringsskærm på glas" med et baggrundsbelyst display. Displayet er "SLUKKET" under normal drift.