BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 rumtermostater er designet til præcis regulering af rumtemperaturen i vandbaserede gulvvarmesystemer. Ved at opretholde temperaturen i henhold til brugerens præferencer sikrer de optimal termisk komfort, samtidig med at de giver betydelige energibesparelser. Disse termostater fås i versioner med drejeknap, display og programmerbart display og kombinerer brugervenlighed med avancerede styringsfunktioner, der beskytter gulve, forhindrer frostskader og forbedrer varmeeffektiviteten.
Features and benefits
- WT‑T (drejeknap) rumtermostat
- Enkel betjening af drejeknappen til hurtig justering af temperaturindstillingspunktet
- Frostbeskyttelsessymbol for minimalt energiforbrug og samtidig forebyggelse af frost
- LED-indikatorer: 1. Grønt lys – intet varmebehov; 2. Rødt lys – varmebehov aktivt
- WT-D (Display) og WT-P (Display & Programmerbar) Rumtermostater
- Moderne design med hvid baggrundsbelysning på LCD-skærmen
- AWAY-funktion for energibesparelser under fravær
- Børnesikring
- Tre valgbare temperaturstyringstilstande: 1. Rumtemperaturstyring (standard); 2. Rumtemperatur med gulvtemperaturgrænse; 3. Gulvtemperaturstyring
- To valgbare gulvtemperaturstyringstilstande: Høj / Lav
- Justerbare maksimum- og minimumsgrænser for rum- og gulvtemperatur
- Valgfri visning af rumtemperatur, når strømmen er slukket
- Gulvfølerterminaler for maksimal gulvtemperaturkontrol, hvilket reducerer risikoen for overophedning og gulvskader
- Frostbeskyttelsestilstand (~5 °C)
- Temperaturkalibrering for at kompensere for måleafvigelser
- Programmerbar kun 5-2 ugentlig planlægning for automatisk komfort- og sænkning af temperatur