Danfoss Icon™ Programmerbare Rumtermostater, 230V
Danfoss Icon™ er en serie af indbyggede og vægmonterede rumtermostater til vandbaseret gulvvarme.
Danfoss Icon™ Programmerbar er strømforsynet fra lysnettet og kan bruges som en selvstændig termostat eller i kombination med en Icon 230V fortrådet styring.
Termostaten bruger en triac-udgang og kan styre op til 5 termiske aktuatorer.
Brugeren kan vælge mellem 7 foruddefinerede varmeplaner. En plan kan midlertidigt tilsidesættes ved hjælp af de tre tilstandstaster.
Termostaten kan også fungere uden planlægning (konstant rumtemperaturindstillingspunkt).
Termostaten bruger prognose (adaptiv læring).
Termostaten bruger en "berøringsskærm på glas" med et baggrundsbelyst display. Displayet er "SLUKKET" under normal drift.
Features and benefits
- Præcis PWM-styring
- Kompatibel med vægrammer fra tredjepart
- Baggrundsbelyst display med tilstandstaster
- 7 foruddefinerede tidsplaner med prognosefunktion for energieffektivitet
- Brugermenu områdebegrænsning, og neutralt enkelt design, for brugervenlighed
- Frostbeskyttelse og ventilmotioneringsfunktioner for systemsikkerhed og pålidelighed
- Understøtter 230 V NC- eller NO-aktuatorer og valgfri gulvføler
- Optimerbar til forskellige varmekilder via servicemenu
- Kompatibilitet med køletilstand og input til global setback
- Meget høj UV-resistens