Danfoss logo
Danfoss Icon™ DialRumtermostater, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ DialRumtermostater, 230 V

Danfoss Icon™ byder på et udvalg af vægindbyg-nings og vægmonterede rumtermostater til vand-baserede gulvvarmesystemer.
Danfoss Icon™ Dial forsynes med netstrøm og kan anvendes som en enkeltstående termostat eller i kombination med 230V Wiring Center.
Termostaten bruger en relæudgang og kan styre op til fem 230 V-termoaktuatorer.
Brugeren kan indstille den ønskede rumtemperatur ved hjælp af drejehjulet i et indstillingsområde fra 5 °C til 30 °C.
Drejehjulet kan fjernes, hvilket gør det muligt at anvende begrænsningspinde til at begrænse sæt-punktsområdet

Features and benefits

  • ON/OFF-regulering
  • Vægindbygningsversionen er kompatibel med et stort udvalg af vægrammer fra tredjepart
  • Områdebegrænsning vha. pinde
  • Neutralt design og enkel brugerflade
  • Frostsikringsindstilling
  • Kan anvendes med230VNC-ellerNO-aktuatorer
  • Inkluderer termisk feed forward
  • Meget høj UV-modstand