Danfoss Icon™ Display-rumtermostat, 230 V
Danfoss Icon™ er en serie af indbyggede og overflademonterede rumtermostater til vandbaseret gulvvarme.
Danfoss Icon™ Display er strømforsynet fra lysnettet og kan bruges som en selvstændig termostat eller i kombination med ledningsføringscentre.
Termostaten bruger en triac-udgang og kan styre op til 5 termiske aktuatorer.
Brugeren kan indstille den ønskede rumtemperatur via touch-brugergrænsefladen og aflæse den målte rumtemperatur.
Termostaten bruger en "berøringsskærm på glas" med et gennemskinnet display. Displayet er "SLUKKET" under normal drift.
Features and benefits
- Præcis PWM-styring
- Indbygningsversion kompatibel med vægrammer fra tredjepart
- Skinn gennem skærmen
- Rækkeviddebegrænsning via brugermenu
- Neutralt design og enkel brugergrænseflade
- Indstilling af frostbeskyttelse
- Kan bruges med 230 V NC- eller NO-aktuatorer
- Termostaten kan optimeres til forskellige varmekilder via servicemenuen
- Ventiltræningsfunktion
- Meget høj UV-resistens