Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Program. regulátor, 15 relé, MCX15B

080G0036

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.003
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.003
Analogové vstupy (AI) [pc]10 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]6 pc
BzučákAno
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitální vstupy (DI) [pc]18 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]15 pc
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceProgramovatelný regulátor
Hodiny reálného časuAno
Hodnoceníkrytí IPIP40
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V LCD RS485 S
Množství na formát balení8 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuProgram. regulátor, 15 relé
Označení CEYes
Označení typuMCX15B
Vlastnosti
Hodnota
Počet baterií1
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníCECMIMEACGOST RUL
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spojovací kit- kód č.080G0181
Spotřeba energie [W]12.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Totožný výrobek080G0126
Typ displejeLCD
Typ komunikaceCANBUSMODBUSRS485
Typ nebo název baterieLithium coin cell (CR1620)
Typ výrobkuMCX15B
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Včetně souboru spojůAno
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.026 Kilogram
Čistá hmotnost0.97 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem4.974 Liter
EAN/UPC5702428145695