Program.regulátor, 20 relé, MCX20B2
080G0329
Napájecí napětí [V] AC: 24 - 230, Typ komunikace: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 12
080G0329
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Analogové vstupy (AI) [pc] | 16 pc |
| Analogové výstupy (AO) [pc] | 6 pc |
| Bzučák | No |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální vstupy (DI) [pc] | 22 pc |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 20 pc |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Programmable controllers |
| Hodiny reálného času | Ano |
| Hodnoceníkrytí IP | IP40 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | MCX20B2 Elec. Control, 2RS485, I |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Montážní metoda | Vedení DIN |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 24 V |
| Název produktu | Program.regulátor, 20 relé |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | MCX20B2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovatelné regulátory |
| Schválení | Uznáváno podle ULCEEACUA |
| SCIP dossier no. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP dossier product name | MCX20B2 |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Spojovací kit- kód č. | 080G0182 |
| Spotřeba energie [W] | 15.0 W |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Typ displeje | NO |
| Typ komunikace | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Typ výrobku | MCX20B2 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Včetně souboru spojů | Ne |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c)7(a)7(c)-I |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.764 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.63 Kilogram |
| Objem | 4.501 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |