Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Program.regulátor, 20 relé, MCX20B2

080G0332

Napájecí napětí [V] AC: 24 - 230, Typ komunikace: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]16 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]6 pc
BzučákNo
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]22 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]20 pc
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceProgrammable controllers
Hodiny reálného časuAno
Hodnoceníkrytí IPIP40
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD,4SSR,2RS485,S
Množství na formát balení1 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]24 V
Název produktuProgram.regulátor, 20 relé
Označení CEYes
Označení typuMCX20B2
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníCEEACUAUznáváno podle UL
SCIP dossier no.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dossier product nameMCX20B2
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spojovací kit- kód č.080G0182
Spotřeba energie [W]15.0 W
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Typ displejeLCD
Typ komunikace2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Typ výrobkuMCX20B2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Včetně souboru spojůAno
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(a)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.079 Kilogram
Čistá hmotnost0.675 Kilogram
Objem4.945 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162496312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm