Program. regulátor, 15 relé, MCX15B2
080G0327
Napájecí napětí [V] AC: 24 - 230, Typ komunikace: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
080G0327
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Analogové vstupy (AI) [pc] | 10 pc |
| Analogové výstupy (AO) [pc] | 6 pc |
| Bzučák | No |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální vstupy (DI) [pc] | 22 pc |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 15 pc |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Programmable controllers |
| Hodiny reálného času | Ano |
| Hodnoceníkrytí IP | IP40 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | MCX15B2 Elec. Control, RS485, S |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Montážní metoda | Vedení DIN |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 24 V |
| Název produktu | Program. regulátor, 15 relé |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | MCX15B2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovatelné regulátory |
| Schválení | Uznáváno podle ULCEEACUA |
| SCIP dossier no. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP dossier product name | MCX20B2 |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spojovací kit- kód č. | 080G0181 |
| Spotřeba energie [W] | 15.0 W |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Typ displeje | NO |
| Typ komunikace | 1RS485CANBUSETHERUSB |
| Typ výrobku | MCX15B2 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Včetně souboru spojů | Ano |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.981 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.6 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 5.086 Liter |
| EAN/UPC | 5715162508503 |