Regulátory diferenčního tlaku s omezením průtoku
Product types shown: 18

AVPB, AVPB-F (PN 16)
AVPB (-F) je přímočinný regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucím diferenčním tlaku nebo při překročení nastaveného maximálně povoleného průtoku.
Regulátor se skládá z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem průtoku, servopohonu s jednou regulační membránou a rukojeti, která slouží k nastavování požadované hodnoty diferenčního tlaku (u typu se stálým nastavením není rukojeť osazena).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
AVPQ (PN16)
Regulátor AVPQ představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku a průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucím diferenčním tlaku nebo při překročení nastaveného maximálně povoleného průtoku.
Regulátor se skládá z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem průtoku, servopohonu s dvěma regulačními membránami a páky, která slouží k nastavování požadované hodnoty diferenčního tlaku (u typu s pevným nastavením (k dispozici na speciální objednávku) není páka přítomna).
Technické údaje:
– DN 15–32
– kVS 1,6–10 m3/h
– Rozsah nastavení průtoku: 0,06−7,3 m3/h
– PN 16
– Rozsah nastavování (AVPQ): 0,1–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
– Omezovač průtoku Δpb: 0,2 bar
– Teplota:
– Cirkulační voda / voda s glykolem do 30 %: 2–150 °C
– Připojení:
– vnější závit (navařovací, závitová nebo přírubová koncovka)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
AVPQ (4) is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting.
AVQ (PN16)
AVQ je přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při překročení nastaveného maximálně povoleného průtoku.
Regulátor je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku a servopohonem s jednou regulační membránou.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET actuator for intelligent network balancing, enables remote adjustment of differential pressure (Δp) setting on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in District Heating/Cooling systems.
Changing heat consumption requires changes in heat distribution. Therefore the Δp should be optimised at each branch. With iNET the Δp can be remotely adjusted. Input for pump optimization.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET actuator for intelligent optimization of the District Heating/Cooling substation operation. Automatic adjustment of Δp setting on AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in DHC systems.
Solution for dynamic DH systems with wide span of min - max flow (Domestic Hot Water service) and for systems with improperly sized control equipment (oversized control valves, wrong valve selection/characteristic, poor control ratio...).
Auto stabilization function monitors control signal and stabilizes oscillations at the partial/ low load operating conditions, by adjustment of the Δp over the motorized control valve (MCV).
Constant-real time MCV operation improvement led to more stable control without oscillations and flow delivered up to the real needs (overflow prevention).
This results in stable temperature conditions on the secondary side, improvement of ΔT on the primary side and longer lifetime of installed equipment.