Danfoss logo
AVPQ (PN16)-product-category

AVPQ (PN16)

Regulátor AVPQ představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku a průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucím diferenčním tlaku nebo při překročení nastaveného maximálně povoleného průtoku.

Regulátor se skládá z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem průtoku, servopohonu s dvěma regulačními membránami a páky, která slouží k nastavování požadované hodnoty diferenčního tlaku (u typu s pevným nastavením (k dispozici na speciální objednávku) není páka přítomna).

Technické údaje:
    – DN 15–32
    – kVS 1,6–10 m3/h
    – Rozsah nastavení průtoku: 0,06−7,3 m3/h
    – PN 16
    – Rozsah nastavování (AVPQ): 0,1–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
    – Omezovač průtoku Δpb: 0,2 bar
    – Teplota:
        – Cirkulační voda / voda s glykolem do 30 %: 2–150 °C
    – Připojení:
        – vnější závit (navařovací, závitová nebo přírubová koncovka)

Features and benefits

  • Integrovaný regulační ventil s nastavitelným omezovačem průtoku a pohonem s dvojitou membránou (s volitelným pevným nastavením) umožňuje přesné omezení průtoku, přesnou regulaci diferenčního tlaku a snadné uvedení do provozu.
  • Chrání systémy dálkového vytápění před nadměrným tlakem nebo průtokem, čímž zajišťuje stabilní provoz, vyšší energetickou účinnost a dlouhodobou spolehlivost.