Regulátory diferenčního tlaku s omezením průtoku
Product types shown: 14

AVPB, AVPB-F (PN 16)
AVPB (-F) je přímočinný regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucím diferenčním tlaku nebo při překročení nastaveného maximálně povoleného průtoku.
Regulátor se skládá z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem průtoku, servopohonu s jednou regulační membránou a rukojeti, která slouží k nastavování požadované hodnoty diferenčního tlaku (u typu se stálým nastavením není rukojeť osazena).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB (-F) je přímočinný regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucím diferenčním tlaku nebo při překročení nastaveného maximálně povoleného průtoku.
Regulátor se skládá z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem průtoku, servopohonu s jednou regulační membránou a rukojeti, která slouží k nastavování požadované hodnoty diferenčního tlaku (u typu s pevným nastavením není rukojeť osazena).
AVPQ (PN16)
Regulátor AVPQ představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku a průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucím diferenčním tlaku nebo při překročení nastaveného maximálně povoleného průtoku.
Regulátor se skládá z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem průtoku, servopohonu s dvěma regulačními membránami a páky, která slouží k nastavování požadované hodnoty diferenčního tlaku (u typu s pevným nastavením (k dispozici na speciální objednávku) není páka přítomna).
Technické údaje:
– DN 15–32
– kVS 1,6–10 m3/h
– Rozsah nastavení průtoku: 0,06−7,3 m3/h
– PN 16
– Rozsah nastavování (AVPQ): 0,1–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
– Omezovač průtoku Δpb: 0,2 bar
– Teplota:
– Cirkulační voda / voda s glykolem do 30 %: 2–150 °C
– Připojení:
– vnější závit (navařovací, závitová nebo přírubová koncovka)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
Regulátor AVPQ (4) představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku a průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucím diferenčním tlaku nebo při překročení nastaveného maximálně povoleného průtoku.
Regulátor sestává z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem průtoku, servopohnu s dvěma regulačními membránami a rukojeti, určené pro nastavování požadované hodnoty diferenčního tlaku.
AVQ (PN16)
AVQ je přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při překročení nastaveného maximálně povoleného průtoku.
Regulátor je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku a servopohonem s jednou regulační membránou.
Inteligentní elektrický pohon AMEi 6 iSET
Servopohon AMEi 6 iSET pro inteligentní optimalizaci provozu předávací stanice pro dálkové vytápění/chlazení. Automatické nastavení Δp na regulátorech AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 a AFQMP 2 používané v systémech dálkového vytápění/chlazení.
Řešení pro dynamické soustavy dálkového vytápění s širokým rozsahem průtoku (teplá užitková voda) a pro systémy s nesprávně dimenzovaným regulačním zařízením (předimenzované regulační ventily, špatná volba/charakteristika ventilů, špatný regulační poměr...).
Funkce automatické stabilizace monitoruje řídicí signál a stabilizuje oscilace při provozu při částečném/nízkém zatížení nastavením Δp na regulačním ventilu se servopohonem (MCV).
Zlepšení funkce MCV v reálném čase vedlo k stabilnějšímu řízení bez oscilací a průtoku podle skutečných potřeb (prevence nadměrného průtoku).
Výsledkem jsou stabilní teplotní podmínky na sekundární straně, zlepšení ΔT na primární straně a delší životnost instalovaného zařízení.
Inteligentní elektrický pohonAMEi 6 iNET
Servopohon AMEi 6 iNET pro inteligentní vyvažování sítě umožňuje dálkové nastavení diferenčního tlaku (Δp) na regulátorech AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 a AFQMP 2 používané v systémech dálkového vytápění/chlazení.
Změna spotřeby tepla vyžaduje změny v distribuci tepla. Proto je potřeba optimalizovat Δp v každé větvi. Pomocí pohonu iNET lze Δp nastavit dálkově. Vstup pro optimalizaci čerpadla.