AVQ (PN 25)
AVQ je přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při překročení nastaveného maximálního průtoku.
Regulátor je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku a servopohonem s jednou regulační membránou.
Features and benefits
- Automaticky omezuje průtok, aby se zabránilo překročení nastavených maximálních hladin.
- Nastavitelný omezovač průtoku umožňuje přesnou regulaci průtoku systému.
- Vhodné pro vodní a glykolové systémy do 150 °C.