Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/2 NC brass

电磁阀, EV220A, 功能: 常闭, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM

042U4096

审批: CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: EV220A, 快速选择器, EV220A, EV220A, 快速选择器, 快速选择器

建议更换: 042U4641

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 40B G 112F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Valve EV220A
SCIP 卷宗编号481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV220A
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质容差注释水,最高 60°C/140 °F
介质建议Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低]0 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
介质温度范围 [°F] [最大]212 °F
介质温度范围 [°F] [最小]32 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]6000 ms
估计打开时间,水 [毫秒]4000 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]217.5 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
最高工作压力 [psig]145 psig
特性
功能常闭
包含电池No
包装方式单包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.350 psi
可维修电磁阀备件
审批CE 认证
密封材料FKM
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量1 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]40.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]1 1/2 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV220A 40
规格,关键EV220A 40B G 112F NC000
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]1 1/2
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV220A
驱动器A
驱动器尺寸9 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.35 in
驱动器系统 [毫米]9.0 mm

一般规格

特性
毛重3.312 千克
净重2.928 千克
容积7.334 公升
特性
EAN/UPC5702423242078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm