Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

电磁阀, EV212B, 功能: 常闭, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

032U3576

审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 不锈钢, 运行: 直动式, 通路数量: 2/2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 快速选择器, 快速选择器, EV212B, 快速选择器, EV212B, EV212B

产品规格

特性
Cv值 [gal/min]0.175 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]0.150 m³/h
Material DescriptionValve EV212B 2SS G 18F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV212B
产品系列电磁阀
介质建议Technical & Soft Water
介质温度范围 [°C] [最低]0 °C
介质温度范围 [°C] [最高]50 °C
介质温度范围 [°F] [最大]122 °F
介质温度范围 [°F] [最小]32 °F
最大测试压力 [巴]25.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]363.0 psig
最大环境温度.50 °C
最大环境温度.122 °F
最高工作压力 [bar]35.0 bar
最高工作压力 [psig]508 psig
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
特性
压差 [bar] [最高]12.000 bar
压差 [巴] [最小]0.000 bar
压差 [磅英寸] [最大]174.046 psi
压差 [磅英寸] [最小]0.000 psi
在 WEEE 范围内Yes
审批DNVGL-CG-0339
密封材料FKM
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]2.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]5/64 in
类型名称EV212B 2
规格,关键EV212B 2SS G 18F NC000
运行直动式
连接 内/外螺纹内部
连接件材质不锈钢
连接尺寸 [in]1/8
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料不锈钢
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
毛重0.32 千克
净重0.304 千克
特性
容积0.251 公升
EAN/UPC5702428551236